Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.
1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
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
Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
Ø D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
h1
[mm]
h3
[mm]
Ø S
[mm]
Anzahl SGewicht
[kg]
65438412   12,750023,847,7 x 32 1)34,922,27,92,04,0 2)20,06
65438425   25,4225044,557,244,541,311,94,86,140,44
65438426   25,438505076,257,944,512,76,48,140,70
65438438   38,1110006076,257,96025,412,78,141,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn