Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3 +0,5
[mm]
l1
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65484300   32,53,027,30,82,04,50,4
65484400   43,04,039,00,92,57,50,6
65484500   54,05,0310,81,23,58,01,2
65484700   76,07,0314,02,04,012,03,0
65484800   86,58,0318,02,16,015,05,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn