Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Ausführung IS mit Innensechskant.
Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und ein gedrückt. Passend zu den Druckstücken DIN 6311 (Art. 65499106-65499120).