Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Präzise gedreht. Gewinde gerollt. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben. Die Edelstahlausführung ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d2 H7
[mm]
d3
[mm]
s -0,2
[mm]
Gewicht
[g]
65499404   M5503251269
65499405   M57532512613
65499406   M65032614714
65499407   M67532614720
65499410   M85032818926
65499411   M87532818936
65499414   M10504010201238
65499415   M10754010201252
65499416   M101004010201268
65499418   M12754012251480
65499420   M121004012251498
65499421   M1213040122514120
65499424   M167550163217146
65499425   M1610050163217183
65499426   M1613050163217220
65499428   M2010063184022305
65499429   M2013063184022366
65499430   M2016063184022438


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn