Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499802   M2140,31,620,1
65499803   M3 1,570,46,49,50,3
65499804   M42,590,812180,4
65499805   M5312 0,915220,9
65499806   M63,5141,019281,5
65499808   M84,5161,536623,5
65499810   M106192,0571047
65499812   M128222,56111010
65499816   M1610243,56814224
65499820   M2012 304,58416643
65499824   M2415345,512723770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn