Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.
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
Artikel Menge d
[mm]
für T-Nuten DIN 650
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65510405   M454,696,532
65510406   M465,610843
65510506   M565,610843
65510508   M587,6131068
65510608   M687,6131068
65510510   M5109,61512614
65510610   M6109,61512614
65510810   M8109,61512614
65510612   M61211,61814722
65510812   M81211,61814722
65511012   M101211,61814722
65510814   M81413,62216834
65511014   M101413,62216834
65511214   M121413,62216834
65511216   M121615,62518950
65511416   M141615,62518950
65511218   M121817,628201068
65511418   M141817,628201068
65511618   M161817,628201068
65511620   M162019,6322412117
65511820   M182019,6322412111
65512022   M202221,6352814155
65512024   M202423,6403216235
65512224   M222423,6403216227
65512428   M242827,6443618315
65513036   M303635,5544422595
65513642   M364241,56552261000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn