|
Stiftschrauben DIN 6379 für T-Nuten-Muttern
Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12
Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8.
Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für
Gehäuseverbindungen.
[...]
|
|
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299, schwarz
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz. T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.
|
|
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299, verzinkt
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt. T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.
|
|
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A). T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.
|
|
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650, mit Kugel
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz. T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch mit federbelasteter Kugel gegen unbeabsichtigtes Verschieben. Die lose Mutter wird [...]
|
|
Muttern ähnlich DIN 508 für T-Nuten DIN 650, lange Form, schwarz
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz. T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch mit doppelter Länge. Dadurch können die Muttern z.B. mittig im Schnittpunkt von gekreuzten [...]
|
|
Muttern ähnlich DIN 508 für T-Nuten DIN 650, lange Form, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A). T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch mit doppelter Länge. Dadurch können die Muttern z.B. mittig im Schnittpunkt von gekreuzten Nuten eingesetzt [...]
|
|
Muttern ähnlich DIN 508 für T-Nuten DIN 650, Rhombus-Form
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz. T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch in Rhombus-Form. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299. Diese Rhombusmuttern können [...]
|
|