Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
l2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
SW
[mm]
Druckbelastung stat.
[kN]
Gewicht
[g]
65520601   M6602057142,5101029
65520801   M8802576184131866
65521001   M101003295,522 51720133
65521002   M1015032145,522 51720159
65521201   M121004094,52661935211
65521202   M1215040144,52661935247
65521601   M1610050943272445407
65521602   M16200501943272445540
65522001   M201006092,5428305572
65522002   M2020060195,54283055924
65522401   M241006091459,53665935
65522402   M2420060191459,536651231


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn