Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
l2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
SW
[mm]
Druckbelastung stat.
[kN]
Gewicht
[g]
65520601
M6602057142,5101029
65520801
M8802576184131866
65521001
M101003295,522 51720133
65521002
M1015032145,522 51720159
65521201
M121004094,52661935211
65521202
M1215040144,52661935247
65521601
M1610050943272445407
65521602
M16200501943272445540
65522001
M201006092,5428305572
65522002
M2020060195,54283055924
65522401
M241006091459,53665935
65522402
M2420060191459,536651231


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn