Werkstoff: 1.4401 (V4A).

Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.
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
Artikel Menge d2 H13
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h3
[mm]
h4*
[mm]
für Bolzen-Ø
[mm]
F**
[kN]
Gewicht
[g]
Passende Kugelscheibe
[Art.-Nr.]
65599555   6,010,59,252,13,1M5565599455
65599556   7,11211,02,84,2M661,465599456
65599558   9,61714,53,55,6M8123,865599458
65599560   122118,54,26,5M10166,565599460
65599562   14,22420,05,08,0M122410,665599462
65599564   16,52824,85,68,5M143318,065599464
65599566   1930266,29,6M164518,765599466
65599570   23,236317,511,7M207132,065599470
65599574   2844379,515,2M2410563,065599474
65599580   35564912,019,2M30191133,065599480
65599586   42686015,023,5M36262236,065599486
65599592   49787018,029,0M42361365,065599492
65599598   56928222,035,5M48476641,065599498


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn