Werkstoff: Teller: Edelstahl 1.4301 (V2A), Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Form NG: Mit Gummiauflage NBR 80º +/-5º Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungFormd1
[mm]
d2
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4 ~
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
sw1
[mm]
sw2
[mm]
statische Belastbarkeit
[kN*]
Gewicht
[g]
65599741
rostfreiNG50M16752925,514,5113,581228193
65599742
rostfreiNG50M161002925,514,5113,581228270
65599743
rostfreiNG50M161252925,514,5113,581228290
65599744
rostfreiNG50M161502925,514,5113,581228310
65599751
rostfreiNG60M167530261612481228280
65599752
rostfreiNG60M1610030261612481228300
65599753
rostfreiNG60M1612530261612481228320
65599754
rostfreiNG60M1615030261612481228340
65599761
rostfreiNG80M167532271813581219400
65599762
rostfreiNG80M1610032271813581219450
65599763
rostfreiNG80M1612532271813581219470
65599764
rostfreiNG80M1615032271813581219500
65599765
rostfreiNG80M2075332818135101519490
65599766
rostfreiNG80M20100332818135101519525
65599767
rostfreiNG80M20125332818135101519570
65599768
rostfreiNG80M20150332818135101519630
65599771
rostfreiNG100M2075352920146101517610
65599772
rostfreiNG100M20100352920146101517660
65599773
rostfreiNG100M20125352920146101517680
65599774
rostfreiNG100M20150352920146101517780
65599775
rostfreiNG100M24100383220146121917840
65599776
rostfreiNG100M24125383220146121917890
65599777
rostfreiNG100M24150383220146121917940


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn