Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.
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
Artikel Menge AusführungRollen-
Ø
[mm]
Rohr-
Wandstärke
[mm]
Rollenlänge-
RL
[mm]
Einbaulänge-
EL
[mm]
Achslänge-
AL
[mm]
Außengewinde
[mm]
Tragkraft*
[kg]
Gewicht
[kg]
65672502   blank501,5200220250M102400,70
65672503   blank501,5300320350M102400,90
65672504   blank501,5400420450M102401,14
65672505   blank501,5500520550M102001,37
65672506   blank501,5600620650M101301,63
65672602   blank601,5200222252M122400,87
65672603   blank601,5300322352M122401,16
65672604   blank601,5400422452M122401,74
65672605   blank601,5500522552M122401,75
65672606   blank601,5600622652M122402,10
65672802   blank802200222252M122401,22
65672803   blank802300322352M122401,66
65672804   blank802400422452M122402,03
65672805   blank802500522552M122402,56
65672806   blank802600622652M122403,01
65682502   verzinkt501,5200220250M102400,70
65682503   verzinkt501,5300320350M102400,90
65682504   verzinkt501,5400420450M102401,14
65682505   verzinkt501,5500520550M102001,37
65682603   verzinkt601,5300322352M122401,16
65682604   verzinkt601,5400422452M122401,74
65682605   verzinkt601,5500522552M122401,75
65682606   verzinkt601,5600622652M122402,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn