Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert, Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form A) weiß, eingraviert in Laserpräzision. Deckel Kunststoff hellgrau. Spannzange/Sechskantmutter Messing. Gewindestift Edelstahl, DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide. Version 1: mit Feststellschraube (Bohrung d 2). Version 2: mit Spannzange (Bohrung d 3). Form A: mit Markierungspfeil. Form B: neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala. Form S: mit Skala 0..9, 20 Teilstriche. Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden. Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ""Einstellen"" der Drehknöpfe und bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle. Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden (auf Anfrage).
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
Artikel Menge VersionFormd1
[mm]
d2H8
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
I
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66070122   1A225-1614M42022164,3812,5-17
66070127   1A27662018M42526204,39141432
66070134   1A34882523M53230244,210151758
66070142   1A4210103230M54034284111620103
66070222   1B225-1614M42022164,3812,5-17
66070227   1B27662018M42526204,39141432
66070234   1B34882523M53230244,210151758
66070242   1B4210103230M54034284111620103
66070322   1S225-1614M42022164,3812,5-17
66070327   1S27662018M42526204,39141432
66070334   1S34882523M53230244,210151758
66070342   1S4210103230M54034284111620103
66070527   2A27662018M42526204,39141437
66070534   2A34882523M53230244,210151765
66070542   2A4210103230M54034284111620112
66070627   2B27662018M42526204,39141437
66070634   2B34882523M53230244,210151765
66070642   2B4210103230M54034284111620112
66070727   2S27662018M42526204,39141437
66070734   2S34882523M53230244,210151765
66070742   2S4210103230M54034284111620112


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn