Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebolzen und
Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe
schwarz RAL 9005. Ausführung G = Griff schräg, mit metr. Gewindebolzen.
- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes,
auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist
durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden.
Hinweis Dieser Klemmhebel ist besonders geeignet, wenn der
Schwenkbereich begrenzt ist oder wenn eine bestimmte, bedienungsgünstige
Hebelstellung gewünscht wird. Durch Ziehen d es Hebels wird die
Kerbverzahnung freigegeben. Jetzt kann der Griff in jede Stellung
geschwenkt und der Gewindeeinsatz mit Hilfe der Halteschraube ein- oder
aus geschraubt werden. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung durch
Federdruck selbständig ein.