Werkstoff: Schraubeinsatz und Halteschraube Edelstahl 1.4305
(V2A). Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. - Auf Grund
ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf
Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese
Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt
oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist
durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben
(Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel
kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen"
rastet der Griff selbständig wieder ein.