Werkstoff: Gehäuse Stahl verzinkt, blau passiviert. Bolzen Edelstahl 1.4305. Druckfeder und Zugring (Form A/AK): Edelstahl 1.4310. Knopf (Form B/BK) Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen ohne Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form A: ohne Rastsperre, mit Zugring, ohne Kontermutter.
Form AK: ohne Rastsperre, mit Zugring, mit Kontermutter.
Form B: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form BK: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Formd 1
[mm]
l 1 min.
[mm]
d 2
[mm]
d 3
[mm]
e
[mm]
l 2 max.
[mm]
l 3
[mm]
l 4
[mm]
l 5
[mm]
sw
[mm]
TA**
[Nm]
Federdruck Anfang *
[N]
Federdruck Ende *
[N]
Gewicht
[g]
66671701
A33,5M6146,930,5124,510623123,5
66671702
A33,5M6x0,75146,930,5124,510633123,6
66671703
A44M6146,930,5124,510623124
66671704
A44,5M8x1189,24016613,588 5248,4
66671705
A 5 5M8189,24016613,587 5248
66671707
A 5 5M10x11811,54016613,51022 52412,8
66671708
A66M102411,551,5207,5171015 52117
66671709
A66M12x1,52413,851,5207,516,51238 52123
66671710
A88M123013,86324920,5122062230
66671712
A88M16x1,53019,66324920,5178062254
66671713
A1010M16x1,53019,66526922,5178042755
66671714
AK33,5M6146,930,5124,510623123
66671715
AK33,5M6x0,75146,930,5124,510633123,4
66671716
AK44M6146,930,5124,51062312 5
66671717
AK44,5M8x1189,24016613,588 52410
66671718
AK 5 5M8189,24016613,587 52411
66671719
AK 5 5M8x1189,24016613,587 52413
66671720
AK 5 5M10x11811,54016613,51022 52418
66671721
AK66M102411,551,5207,5171015 52122
66671722
AK66M12x1,52413,851,5207,516,51238 52130
66671723
AK88M123013,86324920,5122062239
66671725
AK88M16x1,53019,66324920,5178062270
66671726
AK1010M16x1,53019,66526922,5178042780
66671727
B33,5M6126,926,5124,510623123
66671729
B44M6126,926,5124,510623123,9
66671730
B44,5M8x1169,23516613,588 5249
66671731
B 5 5M8169,23516613,587 5249
66671732
B 5 5M8x1169,23516613,587 5249,3
66671733
B 5 5M10x11811,537,516613,51022 52414
66671734
B66M101811,543207,5171015 52118
66671735
B66M12x1,52113,846207,516,51238 52126
66671736
B88M122113,85124920,5122062231
66671737
B88M12x1,52113,85124920,5122062231
66671738
B88M16x1,52519,655,524920,5178062254
66671739
B1010M16x1,52519,657,526922,5178042718
66671740
BK33,5M6126,926,5124,51062312 5
66671741
BK33,5M6x0,75126,926,5124,510633125,3
66671742
BK44M6126,926,5124,51062312 5
66671743
BK44,5M8x1169,23516613,588 52410
66671744
BK 5 5M8169,23516613,587 52412
66671746
BK 5 5M10x11811,537,516613,51022 52420
66671747
BK66M101811,543207,5171015 52123
66671748
BK66M12x1,52113,846207,516,51238 52135
66671749
BK88M122113,85124920,5122062240
66671750
BK88M12x1,52113,85124920,5122062240
66671751
BK88M16x1,52519,655,524920,5178062270
66671752
BK1010M16x1,52519,657,526922,5178042776


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn