Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen: Messing, vernickelt.

Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.

1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.

2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.

3) Max. Axialkraft.

4) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
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
Artikel Menge Forml1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
MA1)
[Nm]
d2
[mm]
MA2)
[Nm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
FA3)
[N]
FR4)
[N]
Gewicht
[g]
67700241   A3940M43--31499,5-142525,56,5-20010019
67700242   A4849M55--4191113-173130,57-40017039
67700243   A6465M65--52313,515-24404010-64022085
67700244   A9898M105--83520,523-35636015-970590280
67700245   B3940--4,3131499,5-142525,5-4,513718014
67700246   B4849--5,524191113-173130,5-5,536025029
67700247   B6465--6,5552313,515-244040-6,551026057
67700248   B9898--10,5583520,523-356360-10,5050540200
67700249   C3940--4,3131499,5-142525,5--13028015
67700250   C4849--5,524191113-173130,5--30032029
67700251   C6465--6,5352313,515-244040--52024062
67700252   C9898--10,5583520,523-356360--110510200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn