Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A).

Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991.

Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
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
Artikel Menge Forml1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
l5
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
m4
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700361   1A6350-6,3611,566,51318,531,5-4330152815002000132
67700362   1A9060-8,481588,51721,551,5-6336184515002000287
67700365   2A7650-6,3611,566,513-31,5-5630-2812002000154
67700366   2A12060-8,481588,517-51,5-9036-4512002000449


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn