Werkstoff: Stahl, verzinkt.


Einhand-Fettpresse aus deutscher Fertigung für Lube-Shuttle® Systemkartuschen für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Die Einhandbedienung erlaubt es, mit der zweiten Hand das Mundstück während des Schmiervorgangs auf dem Schmiernippel zu halten. Zwei Anschlüsse für horizontales oder vertikales Arbeiten. Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Kartuschenwechsel ohne Auseinanderschrauben der Fettpresse. Permanente Sichtbarkeit von Füllstand und Fettsorte. Optimale Restentleerung. Lieferung ohne Kartusche.

Füllmöglichkeiten: Fettkartusche 400g für Lube-Shuttle®.
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Anschluss-
gewinde
[mm]
Schmier-
schlauch
[mm]
Arbeits-
druck
[bar]
Höchst-
druck
[bar]
Berst-
druck
[bar]
Förderleistung
pro Hub
[cm3]
Gewicht
[kg]
68056002   56,1230304M10 x 1Ø13 x 30020030016500,80,98


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn