Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung.

Modulverzahnung nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange oder ein Zahnrad geschmiert werden. Vorzugsweise erfolgt der Anbau am Antriebszahnrad. Der Schaumstoff speichert den Schmierstoff und gibt ihn in kleinsten Dosiermengen wieder ab. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ModulZähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
d3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
68057115A   1,52415393660,444,734,0M6M10271557
68057120A   21720383463,943,232,5M6M10271563
68057130A   31730575171,240,529,8M6M10271583
68057140A   41740766881,240,529,8M6M102715124
68057150A   517509585116,465,749,5M10x1M166024369
68057160A   61760114102126,465,749,5M10x1M166024448
68057180A   81780152136146,465,749,5M10x1M1610024622
68057100A   1017100190170166,665,749,5M10x1M1610024709


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn