Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für parallele Flächen.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68610500   standardMN 686.1 15-6,6M628431525M15x1,06,64030,766
68611000   standardMN 686.1 20-6,6M635552032M20x1,06,66555,7155
68611500   standardMN 686.1 20-9,0M835552032M20x1,096548148
68612000   standardMN 686.1 20-11,0M1035552032M20x1,0116537,9138
68612500   standardMN 686.1 30-11,0M1042672545M30x1,51112092,9367
68613000   standardMN 686.1 30-13,5M1242672545M30x1,513,512080,4348
68613500   standardMN 686.1 30-17,5M1642672545M30x1,517,512045,5319
68614000   standardMN 686.1 40-17,5M1654863258M40x1,517,5210136764
68614500   standardMN 686.1 40-22,0M2054863258M40x1,52221090704
68615000   standardMN 686.1 40-26,0M2454863258M40x1,52621037647
68615500   standardMN 686.1 50-22,0M20661064070M50x1,5223302101418
68616000   standardMN 686.1 50-26,0M24661064070M50x1,5263301571340
68616500   standardMN 686.1 50-33,0M30661064070M50x1,533330531175
68617000   standardMN 686.1 60-26,0M24761265080M60x2,0264953222046
68617500   standardMN 686.1 60-33,0M30761265080M60x2,0334952181858
68618000   standardMN 686.1 60-39,0M36761265080M60x2,0394951011640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn