Werkstoff 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für parallele Flächen.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68660500   standardMN 686.6 15-6,6M62024425M15x1,06,64030,754
68661000   standardMN 686.6 20-6,6M62429532M20x1,06,66555,7117
68661500   standardMN 686.6 20-9,0M82429532M20x1,09,06548,0111
68662000   standardMN 686.6 20-11,0M102429532M20x1,011,06537,9104
68662500   standardMN 686.6 30-11,0M102936745M30x1,511,012092,9274
68663000   standardMN 686.6 30-13,5M122936745M30x1,513,512080,4265
68663500   standardMN 686.6 30-17,5M162936745M30x1,517,512045,5241
68664000   standardMN 686.6 40-17,5M163746958M40x1,517,5210136,0570
68664500   standardMN 686.6 40-22,0M203746958M40x1,522,021090,0528
68665000   standardMN 686.6 40-26,0M243746958M40x1,526,021037,0486
68665500   standardMN 686.6 50-22,0M2044541070M50x1,522,0330210,01023
68666000   standardMN 686.6 50-26,0M2444541070M50x1,526,0330157,0965
68666500   standardMN 686.6 50-33,0M3044541070M50x1,533,033053,0858
68667000   standardMN 686.6 60-26,0M2449611280M60x2,026,0495322,01459
68667500   standardMN 686.6 60-33,0M3049611280M60x2,033,0495218,01325
68668000   standardMN 686.6 60-39,0M3649611280M60x2,039,0495101,01199


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn