Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
α ca.
[°]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699405   rostfreiMN 686.4 15-6,6M62226425M15x1,06,627,120,362
68699410   rostfreiMN 686.4 20-6,6M62631532M20x1,06,643,436,56125
68699415   rostfreiMN 686.4 20-9,0M82631532M20x1,0943,430,9120
68699420   rostfreiMN 686.4 20-11,0M102631532M20x1,01143,423,41114
68699425   rostfreiMN 686.4 30-11,0M103441745M30x1,5118464,01325
68699430   rostfreiMN 686.4 30-13,5M123441745M30x1,513,58454,82313
68699435   rostfreiMN 686.4 30-17,5M163441745M30x1,517,58428,9288
68699440   rostfreiMN 686.4 40-17,5M164453958M40x1,517,514892,90685
68699445   rostfreiMN 686.4 40-22,0M204453958M40x1,52214859,10637
68699450   rostfreiMN 686.4 40-26,0M244453958M40x1,52614820,30590
68699455   rostfreiMN 686.4 50-22,0M2050601070M50x1,5222251361161
68699460   rostfreiMN 686.4 50-26,0M2450601070M50x1,526225971098
68699465   rostfreiMN 686.4 50-33,0M3050601070M50x1,53322520,60975
68699470   rostfreiMN 686.4 60-26,0M2456681280M60x2,0263231951650
68699475   rostfreiMN 686.4 60-33,0M3056681280M60x2,0333231181510
68699480   rostfreiMN 686.4 60-39,0M3656681280M60x2,039323381365


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn