Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die annähernd lineare Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine weiche Energieaufnahme bei minimaler Maschinenbelastung. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40° C bis +90° C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 533 N bis 23.500 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 35% bis 64%. Materialhärte: Shore 40D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Download Kennlinien 1,5 MB Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.

1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
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
Artikel Menge TypBemerkungW31)
[Nm/Hub]
W3max2)
[Nm/Hub]
max. Hub
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[Gewinde]
Gewicht
[g]
69111400   14-7237141913415M43
69111800   18-9469182416518M56
69112000   20-106710202719621M69
69112600   26-1511,51515263725628M616
69113200   32-16232616324430632M621
69113500   35-19303619354833636M628
69114000   40-19344219405134638M631
69114100   41-214863214155381241M1260
69114400   44-236372234460401245M1270
69114800   48-258191254864441249M1280
69115100   51-2792114275169471252M1295
69115400   54-29122158295473501255M12105
69115800   58-30149154305878531259M12132
69116100   61-32163169326183561662M16203
69116400   64-34208254346487601666M16232
69116800   68-36NEU227272366892631669M16248
69117500   75-39NEU2914083975101691675M16301
69117800   78-40NEU3524594078105721679M16339
69118200   82-44NEU4196204482110751684M16346
69118400   84-43NEU4756354384115781685M16402
69119000   90-47NEU5807784790124841692M16490
69119500   107-56NEU9029665610714710016110M16733


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn