Werkstoff: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
E
[mm]
TR
[mm]
Gewicht
[g]
81002010   104,5166210352520
81002012   125,5206313433230
81002020   20/256,6257,5416534050


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn