Werkstoff: Messing vernickelt. Mit Dichtring aus Aluminium.
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
Artikel Menge AC
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
86590005   M58,04,582
86590018   G1/8 A106,51410
86590028   G1/4 A13,09,01713
86590038   G3/8 A13,59,51920
86590048   G1/2 A14,510,02427
86590068   G3/4 A16,011,03049
86590088   G1 A17,012,040190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn