27.03.2018
Zahnriemenauslegung leicht gemacht – das MÄDLER® Online-Tool
MÄDLER® bietet online ein komfortables Berechnungsprogramm für die Auslegung und
Bestellung von Zahnriemenantrieben. Dieses kostenfreie Programm kann ohne Login
gestartet werden und enthält die gängigen Arten und Größen. Es ermöglicht die einfache und
schnelle Konfiguration eines Antriebs inklusive der Artikelauswahl für die Bestellung.
Berechnet werden der Achsabstand, die notwendige Riemenlänge und –breite sowie
der Sicherheitsfaktor für die Leistungsübertragung.
Bei der Eingabe können Anzahl und Positionen der Zahnscheiben variiert werden. Nach der
Auswahl des Profils, der Zähnezahlen der Zahnscheiben und Eingabe der zu übertragenden
Leistungsdaten errechnet das Tool die Sicherheit für die gewählte Riemenbreite.
Die Auslegung der Riemenlänge wird durch ein Scroll-Fenster mit den Standard-Riemenlängen
vereinfacht. Für die Dokumentation wird ein ausführliches Berechnungsprotokoll mit den
Vorgaben und den Ergebnissen der Antriebsauslegung erstellt, einschließlich der
erforderlichen Riemenvorspannung.
Die Stückliste enthält alle ausgewählten Artikel und ermöglicht eine einfache Anfrage oder
Bestellung. Durch Anklicken der Artikel-Nummer kann die Produktseite im Webshop geöffnet
werden. Dort können die Staffelpreise und die Verfügbarkeit gesehen sowie weitere
Informationen aufgerufen werden. Auch können 2D- und 3D-CAD-Zeichnungen
heruntergeladen werden.
Weitere MÄDLER® Tools helfen bei der Auswahl und Berechnung von Auszugschienen,
Rollenketten, Kupplungen und Spannsätzen.
>>>>>>> MÄDLER Online-Tools
MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von
Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei
Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig.
Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer,
Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-
Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und
Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.
Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in
Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben
gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm DIN
9001:2015 zertifiziert.
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/Maedler Tools_Zahnriemenauslegung.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de