MÄDLER - sorgen für Antrieb

 

 


 

19.11.2020

 

Drehelastische Nockenkupplung MAEPEX®

 

Original MÄDLER® Kupplungen und Elastomere sichern den optimalen Betrieb der Anlage.

 

Drehelastische Nockenkupplungen zeichnen sich dadurch aus, dass sich beide Kupplungshälften leicht montieren lassen und die Kraftübertragung über Elastomere erfolgt. Durch die dämpfende Wirkung der Elastomere werden Stoßbelastungen, wie sie beim Anfahren entstehen, sowie durch Unwuchten erzeugte Vibrationen kompensiert und nachgeschaltete Getriebe oder Aggregate geschont. Durch die weitgehend geschlossene Bauweise ist diese Kupplung vergleichsweise schmutzunempfindlich.

 

Universell einsetzbar für den Ausgleich von Wellenverlagerungen ist die neue MAEPEX® Nockenkupplung von MÄDLER®. Diese durchschlagsichere, drehelastische und dämpfende Nockenkupplung ist geeignet für Nenn-Drehmomente von 19 Nm bis 3.900 Nm und Wellendurchmesser bis 110 mm. Ihr torsionsflexibler Charakter ermöglicht mühelos kritische Schwingungen aufzunehmen - sowohl von Kraft- als auch von Lastwerkzeugen. Die Kupplungen sind aus hochwertigem Gusseisen gefertigt, die Elastomere aus ölbeständigem, synthetischem Gummi. Die flexiblen Elemente erlauben den vielseitigen Einsatz in Temperaturbereichen von -30º C bis +80º C. Dabei wurden die Klauen und flexiblen Elemente so entworfen, dass bei korrekter Montage der Kupplung der Verschleiß so gering wie möglich gehalten wird. Die Kontaktflächen der Mitnehmerstege wurden speziell bearbeitet, um die Reibung zu reduzieren. Die Elastomere wurden in Form und Material besonders widerstandsfähig entwickelt.

 

In der zweiteiligen Ausführung ist die MAEPEX® in 13 Baugrößen von 58 bis 280 und als dreiteilige MAEPEX® in 9 Baugrößen von 110 bis 280 erhältlich – je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung. In der dreiteiligen Variante mit geschraubtem Nockenring lassen sich die Elastomere besonders unkompliziert auswechseln, denn die Naben müssen dazu nicht auf den Wellen verschoben werden.

 

Für den individuellen, vielfältigen Einsatz im gesamten Werkzeug- und Maschinenbau bietet MÄDLER® einbaufertige Bearbeitungen an. MAEPEX® Kupplungen finden u.a. ihren Einsatz als High-Speed-Kupplung an der Motorseite von Lüftern, Kompressoren oder Pumpen. Außerdem eignen sie sich besonders als Kupplungen bei hoher Drehmomentübertragung.

 

Die Vorteile von MAEPEX® Kupplungen in Verbindung mit den MAEPEX®-Elastomeren liegen klar auf der Hand: Die bearbeiteten Mitnehmerklauen und die speziell geformten flexibel einsatzbaren Elastomere gewährleisten eine wesentlich höhere Lebensdauer. Damit wird die Zuverlässigkeit der Anlage erhöht und zugleich werden die Instandhaltungskosten reduziert.

 

MÄDLER® bietet neben der MAEPEX®-Kupplung viele weitere Kupplungsausführungen sowie mehr als 30.000 mechanische Antriebselemente und damit ein sehr umfangreiches Produktsortiment für den Bedarf im Maschinen- und Anlagenbau an. Weitere Informationen sind auf www.maedler.de zu finden.

 

MÄDLER®-Online-Tool: Kupplungsauswahl
Als besonderen Service bietet MÄDLER® ein kostenloses Auswahl- und Berechnungsprogramm: Anhand der Eingabe der spezifischen Parameter wird eine Stückliste für eine Anfrage oder Bestellung der für die spezifische Anwendung passenden Kupplung ausgewiesen.

 

Weitere Informationen unter:
https://www.maedler.de/product/1643/3270/elastische-kupplungen-maepex
https://www.maedler.de/Static/Tools

 

MÄDLER®-Qualität seit 138 Jahren

Die MÄDLER®-Gruppe verfügt als Hersteller und Großhändler von Antriebs- und Maschinenbauelementen über 138 Jahre Erfahrung. Das Produktportfolio für die weltweit rund 32.000 aktiven Kunden reicht von Antriebslösungen und Normteilen für vielfältige Industrieanwendungen, über Pneumatik-Elemente bis hin zu Getrieben und Getriebemotoren. Neben der Unternehmenszentrale und den Logistikstandorten in Stuttgart und Düsseldorf befinden sich weitere Fertigungsstandorte in Hamburg und Shenzhen, China. In der eigenen Fertigung entstehen auf modernsten Produktionsanlagen Maschinenbauelemente höchster Präzision und Qualität – über 6.000 Teile des mehr als 30.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramms werden selbst produziert. Dadurch ist MÄDLER® in der Lage, sämtliche Losgrößen bei kürzesten Rüstzeiten zu fertigen und zu liefern. www.maedler.de

 

Fotos zur Pressemitteilung

 

Die original MAEPEX®-Kupplung - exklusiv bei MÄDLER®

Original MÄDLER® Kupplungen und Elastomere sichern den optimalen Betrieb der Anlage

 

Presse

Bild 1: MAEPEX®-Nockenkupplung - durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend – zwei Ausführungen in vielfältigen Varianten erhältlich
 
 

 

Presse

Bild 2: MAEPEX® 2-teilige Ausführung
 
 

 

Presse

Bild 3: MAEPEX® 3-teilige Ausführung
 
 

 

Presse

Bild 4: Ersatz-Elastomer-Satz
 
 

 

Presse

Bild 5: MÄDLER®-Tool: Kupplungsauswahl
 
 

 

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
http://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER MAEPEX Fotos.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de