MÄDLER - sorgen für Antrieb

 

PRESSEMITTEILUNG

 


 

16.10.2017

 

Antriebselemente und Normteile aus einer Hand

 

Presse

 

Neue Ideen und fortschrittliche Maschinen ermöglichen eine immer weiterreichende Rationalisierung in der Landwirtschaft. Für die Entwicklung innovativer Geräte und Anlagen werden zunehmend hochwertige Bauteile verwendet, die sonst nur im Maschinenbau und Automobilbau Standard waren. MÄDLER® bietet eine enorme Auswahl an Antriebselementen wie Rollenketten-, Zahnriemen- und Keilriementrieben, Zahnrädern, Verbindungswellen, Lagern, Kupplungen und Spindeln bis hin zur Pneumatik. Außerdem gehören Befestigungsteile und Bedienteile zum Standardsortiment. Viele Artikel sind in unterschiedlichen Werkstoffen und Ausführungen erhältlich, so dass für jeden Anwendungsfall ein passendes Bauteil geliefert werden kann. Artikel aus rostfreiem Edelstahl sind witterungsunempfindlich und gut zu reinigen. Für schmierstofffreien Einsatz sind verschiedenste Teile aus Kunstsoff erhältlich. Zum Schutz vor Vibrationen bietet MÄDLER® eine große Anzahl Gummi- Metallelemente auch in rostfreier Ausführung. Außerdem ermöglicht das umfangreiche Sortiment an Normteilen und die ausgezeichnete Logistik mit kürzesten Lieferzeiten eine schnelle Reparatur, z.B. während der Erntezeit. Teile, die nicht im Katalog und Webshop enthalten sind, können nach Vorgabe, Muster oder Zeichnung im MÄDLER®-eigenen Fertigungsbetrieb hergestellt werden. Bearbeitungen an Katalogteilen sind auch kurzfristig möglich.

 

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe- Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.

 

Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm DIN 9001:2015 zertifiziert.

 

Link zum Webshop

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Sortiment.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn