MÄDLER - sorgen für Antrieb

PRODUKTMELDUNG

 


 

10.03.2022

 

Linearkugellager-Einheiten ISO-Serie 3 mit Stahlmantel-Kugellager

 

Neu im MÄDLER® Sortiment sind diese Lagereinheiten mit sehr guten Laufeigenschaften, die der Stuttgarter Spezialist für Antriebstechnik und Normteile zu sehr attraktiven Preisen und mit direkter Verfügbarkeit anbietet.

 

Die Gehäuse dieser Lagereinheiten sind identisch mit den bei MÄDLER® bereits bekannten Ausführungen KG-3-K, KG-3-KO und KG-3-F. Die Neuheiten punkten jetzt mit integrierten Linearkugellagern, die mit einem Kunststoffkäfig und Stahlmantel ausgerüstet sind. Die beidseitige Abdichtung verhindert, dass weder Schmutz eindringt noch Schmierstoff austritt. Zudem sind die Lagereinheiten bereits ab Werk einbaufertig befettet.

 

Im Standardsortiment bietet MÄDLER® drei Varianten an: die kurze Ausführung, wahlweise mit einem offenen oder geschlossenen Lager, und in der Flanschausführung mit einem geschlossenen Lager.

 

Detaillierte Informationen zum neuen Lieferprogramm der Linearkugellager-Einheiten sowie zu dem mehr als 33.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramm von MÄDLER® bietet der Online-Shop unter www.maedler.de

 

Presse

Bild 1: Linearkugellager-Einheiten KG-3-FST ISO-Serie 3, Flanschform
 
 

 

 

Presse

Bild 2: Linearkugellager-Einheiten KG-3-KST-O ISO-Serie 3, kurz, offen
 
 

 

 

Presse

Bild 3: Linearkugellager-Einheiten KG-3-KST ISO-Serie 3, kurz, geschlossen
 
 

 

 

Über MÄDLER®

Die MÄDLER®-Gruppe verfügt als Hersteller und Großhändler von Antriebs- und Maschinenbauelementen über 140 Jahre Erfahrung. Das Produktportfolio für die weltweit rund 32.000 aktiven Kunden reicht von Antriebslösungen und Normteilen für vielfältige Industrieanwendungen, über Pneumatik-Elemente bis hin zu Getrieben und Getriebemotoren. Neben der Unternehmenszentrale und den Logistikstandorten in Stuttgart und Düsseldorf befinden sich weitere Standorte in Hamburg und Shenzhen, China. In der eigenen Fertigung entstehen auf modernsten Produktionsanlagen Maschinenbauelemente höchster Präzision und Qualität – über 6.000 Teile des mehr als 33.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramms werden selbst produziert. Dadurch ist MÄDLER® in der Lage, sämtliche Losgrößen bei kürzesten Rüstzeiten zu fertigen und zu liefern. www.maedler.de

 

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MAEDLER_Linearkugellager_Einheiten_ISO_Serie_3.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn