12.06.2017
Linearführung in neuer Leistungsklasse
![Presse](/Images/Bilder_Ecomm/Linearfuehrung.png)
MÄDLER® bietet mit der neuen Gleitführung DFG 115 eine wesentlich kostengünstigere und unempfindlichere Lösung als
die sehr häufig verwendeten, kugelgelagerten Profilschienenführungen. Diese Gleitführung ist maßlich austauschbar mit der
ISO 12090 Größe 15. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften ist sie für viele Anwendungen die bessere Wahl.
Schiene und Laufwagen bestehen aus hartanodisiertem Aluminium. Die Gleitelemente sind aus hochentwickeltem Polymerkunststoff und ermöglichen eine lange Lebensdauer bei hoher Belastbarkeit. Drei Laufwagen-Varianten stehen zur Wahl: nicht einstellbar, manuell einstellbar und selbsteinstellend. Die nichteinstellbaren Laufwagen haben Spiel und können auf parallelen Schienen als Loslager eingesetzt werden. Wählbar sind vier Schienenlängen, die bereits fertig gebohrt sind und vom Kunden individuell abgelängt werden können. Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden. Die Gleitführung ist unempfindlich gegen Vibrationen und selbst ein beschädigter Wälzkörper führt nicht zum Totalausfall. Sie überzeugt auch durch ihre Korrosionsbeständigkeit, ist geeignet für die Hochdruckreinigung und wartungsfrei. Diese innovative Linearführung ist vielseitig einsetzbar und kann in beliebiger Lage eingebaut werden.
Weitere Informationen zur Gleitführung DFG 115
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER DFG 115.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de