MÄDLER - sorgen für Antrieb

 

 


 

07.11.2017

 

Spannsätze und Schrumpfscheiben in großer Vielfalt

 

Presse

 

Welle-Nabe-Verbindungen wie Spannsätze und Spannbuchsen werden verwendet, um Antriebselemente auf Wellen schnell, zuverlässig und mit Werkzeug wieder lösbar zu befestigen. Für eine präzise Funktion der Mechanik muss die passende Welle-Nabe-Verbindung sorgfältig ausgewählt werden. Je nach Anwendung sind die Anforderungen hinsichtlich übertragbarem Drehmoment, Bauraum, Montageaufwand, Zentrierfähigkeit, Werkstoff und sonstigen Eigenschaften sehr unterschiedlich. Im MÄDLER Sortiment finden Sie für kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen eine Vielfalt an Spannelementen: mechanische oder hydraulische innenspannende Spannsätze und auch außenspannende, mechanische Schrumpfscheiben. Ausgewählt werden kann zwischen 33 Typen und 883 Artikeln. Über 185.000 Stück sind direkt lieferbar. Aber welcher Artikel ist nun der passende für meine Konstruktion? Für diese Frage bietet MÄDLER® online eine schnelle und präzise Lösung: Mit dem Spannsatz-Auswahl-Tool finden Sie in wenigen Schritten den passenden Artikel für Ihre Anwendung. Außerdem können Sie mit diesem MÄDLER-Tool die Festigkeitsberechnung für die Nabe für beliebige Spannsätze und Naben-Werkstoffe schnell und einfach durchführen.

 

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.

 

Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm DIN 9001:2015 zertifiziert.

 

Weitere Informationen zu Spannsätzen und Schrumpfscheiben im Webshop

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Spannsätze_mittelgroß_FREI.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn