18.09.2018
Antriebselemente in großer Vielfalt
Alles aus einer Hand

Schnelle Lieferung von einem flexiblen und verlässlichen Partner ist die Voraussetzung für
zukunftsweisende Antriebssysteme im Kontext einer vernetzten Industrie. Hierzu präsentiert MÄDLER®
auf der diesjährigen Motek Messe in Stuttgart die umfassende Palette an Produkten für
antriebstechnische Lösungen mit höchster Verfügbarkeit: Rollenketten-, Zahnriemen- und
Keilriementriebe, Zahnräder, Verbindungswellen, Lager, Kupplungen und Spindeln bis hin
zur Pneumatik. Außerdem gehören Befestigungsteile und Bedienteile zum Standardsortiment.
Viele Artikel sind in unterschiedlichen Werkstoffen und Ausführungen erhältlich, so dass
für jeden Anwendungsfall ein passendes Bauteil geliefert werden kann. Artikel aus rostfreiem
Edelstahl sind witterungsunempfindlich und gut zu reinigen. Hier erweitert MÄDLER®permanent
das Sortiment, zuletzt z.B. durch die Aufnahme der rostfreien Nutmutter KMK-R. Für
schmierstofffreien Einsatz sind verschiedenste Teile aus Kunststoff erhältlich.
Zum Schutz vor Vibrationen bietet MÄDLER® eine große Anzahl Gummi-Metallelemente auch in
rostfreier Ausführung. Außerdem ermöglichen das umfangreiche Sortiment an Normteilen und
die ausgezeichnete Logistik mit kürzesten Lieferzeiten eine schnelle Reparatur. Teile,
die nicht im Katalog und Webshop enthalten sind, können nach Vorgabe, Muster oder
Zeichnung im eigenen Fertigungsbetrieb hergestellt werden. Bearbeitungen an Katalogteilen
sind auch kurzfristig möglich. Zur Erweiterung der Lagerkapazitäten und Optimierung der
Lieferzeiten betreibt MÄDLER® seit wenigen Monaten ein vollautomatisches Shuttle-Lager.
Die erfolgreiche Implementierung hat bereits zur Planung einer Erweiterung geführt.
Mit diesem hoch technisierten System kann MÄDLER® den Kunden einen noch effizienteren
Service bieten und geht damit einen weiteren großen Schritt in die Zukunft.
MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von
Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei
Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig.
Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer,
Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-
Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite
und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.
Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland
produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben gefertigt und kontrolliert.
Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm DIN 9001:2015 zertifiziert.
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
http://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Sortiment.zip
Motek Messe, Stuttgart
08.10. bis 11.10.2018
Halle 8, Stand 8202
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de
www.maedler.de