MÄDLER - sorgen für Antrieb

 

PRESSEMITTEILUNG

 


 

11.01.2017

 

Wälzlager mit vergrößerter, radialer Lagerluft von MÄDLER®

 

Presse

 

Zusätzlich zu den verschiedensten Wälzlagern in Standardausführung hat die MÄDLER GmbH jetzt auch Kugel- und Rollenlager in Ausführung C3 mit vergrößerter Lagerluft im Sortiment. Die Größe der Lagerluft ist keine Frage der Qualität, sondern muss zum Einsatzfall passen. Die meistverwendeten Wälzlager haben die normale Lagerluft. Wälzlager in Ausführung C3 haben eine größere radiale Lagerluft. Dadurch ergibt sich je nach Bauart des Lagers auch ein größeres axiales Lagerspiel. Das vergrößerte Radialspiel dient zum Ausgleich von großen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenring oder von Verformungen bei großem Passungsübermaß. Das vergrößerte Axialspiel kann zum Ausgleich großer Toleranzen der umliegenden Bauteile genutzt werden. Damit können die Toleranzen von Einbauräumen, Lagersitzbreiten und Distanzbuchsen gröber gewählt und diese Bauteile kostengünstiger hergestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Webshop:
https://www.maedler.de/product/1643/kugellager-rollenlager-mit-lagerluft-c3

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/Maedler_Wälzlager_C3.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn