MÄDLER - sorgen für Antrieb

 

PRESS RELEASE

 


 

30.01.2018

 

MÄDLER® bietet eine unschlagbare Vielfalt im Bereich Kettenräder

 

Presse

 

MÄDLER® hat im Bereich Kettenräder für Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187) das Sortiment stark erweitert und bietet in Deutschland die umfangreichste Palette dieser Kettenräder. Das Lagerprogramm umfasst mehr als 3.000 verschiedene Artikel. Damit liefert MÄDLER® für jede Anwendung das richtige Kettenrad. Zusätzlich können Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe in kürzester Zeit gefertigt werden, vom Einzelstück bis zu großen Serien. Besonders hervorzuheben sind die einbaufertigen, gehärteten Kettenräder KRF. Diese sind jetzt auch in Größe 20 B-1 erhältlich. Bei allen anderen Größen wurden viele weitere Artikel mit optionalen Bohrungen eingefügt. Mit 897 verschiedenen fertig bearbeiteten Kettenrädern KRF liegt MÄDLER® vor allen Marktbegleitern. Der aktuelle Lagerbestand in Stuttgart beträgt 30.000 Stück, weitere 37.000 Stück sind in Kürze verfügbar. Doppel-Kettenräder eignen sich zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine zweite, parallel laufende Kette übertragen werden muss. Neu im Sortiment sind die Doppel-Kettenräder ZREG mit gehärteter Verzahnung. Die ebenfalls neue Ausführung ZRET für Taper-Spannbuchsen ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Montage.

 

Mehr Informationen zu Kettenräder KRF

 

Mehr Informationen zum Kettenräder ZREG

 

Mehr Informationen zu Kettenräder ZRET

 

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Lieferanten und Herstellern von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe -Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus.

 

Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben gefertigt und kontrolliert. Das Qualitätsmanagement ist bereits nach der neuen Norm DIN 9001:2015 zertifiziert.

 

Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
http://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MÄDLER Kettenräder KRF_ZREG_ZRET.zip

 

Ansprechpartner PR:

 

MÄDLER GmbH

Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart

0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · Birgit.Strack@maedler.de


Imprint Terms and Conditions Help Privacy notice Index


Facebook YouTube Twitter Instagram Xing LinkedIn