Werkstoff PA: Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt.


Form E = Mit verzinkter Stahlgewindebuchse.

Größe 20/M6, 25/M8 und 32/M10 sind nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d3
[mm]
d6
[mm]
h
[mm]
t3
[mm]
Gewicht
[g]
66482005   20M512187,58,1
66482006   20M612187,58,1
66482506   25M61522,5913,6
66482508   25M81522,5913,6
66483208   32M818291230,2
66483210   32M1018291230,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn