Werkstoff PF31: Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest schwarz, hochglanzpoliert.
Form L = Mit Klemmhülse (Toleranzring).
Empfohlene Wellentoleranz: h9. Gegenstück d5 wird nicht mitgeliefert.

################################
Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig.
################################

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d5h9
[mm]
d6
[mm]
h
[mm]
t5
[mm]
Gewicht
[g]
66421600
164815,0112,5
66422000
2051218,0135,0
66422500
2561522,51610,3
66422600
2581522,5159,9
66423200
3281829,01522,5
66423300
32101829,02020,0
66424000
40102237,02042,0
66424100
40122237,02340,0
66425000
50162846,02382,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn