Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
Bohrungstoleranz
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d3 h9
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
f
[mm]
m
[mm]
Gewicht
[kg]
62102500
25+0,149/+0,06515560206514M 12201201,4
62103000
30+0,149/+0,06515560206514M 12201201,4
62104000
40+0,180/+0,08018070258018M 16201403,0
62105000
50+0,180/+0,08021080309022M 20201604,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn