Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Doppel-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei :100 min -1
[Nm]
bei 200 min -1
[Nm]
bei 300 min -1
[Nm]
bei 400 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 700 min -1
[Nm]
bei 800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63171500   61696127--6,35,85,44,94,5--0,07
63171600   816116727--12,698,57,26,35,44,80,07
63171600N   8161167272912,698,57,26,35,44,80,07
63172000   1020107530--2215,31311,710,89,96,70,08
63172000N   1020107530311,42215,31311,710,89,96,70,08
63172600   1222117429--32,522,118,816,915,614,39,70,13
63172600N   1222117429413,832,522,118,816,915,614,39,70,13
63172900   1425138533--55,932,526,622,120,116,915,60,19
63172900N   1425138533516,355,932,526,622,120,116,915,60,19
63173200   16291910035--89,155,951,346,843,537,0534,40,31
63173200N   16291910035518,389,155,951,346,843,537,0534,40,31
63173700   18322011239--112,4109,293,674,766,953,346,80,44
63173700N   18322011239620,8112,4109,293,674,766,953,346,80,44
63174000   20401912846--312218,4156124,8109,278-0,82
63174000N   20401912846622,8312218,4156124,8109,278-0,82
63174700   22402514548--312218,4156124,8109,278-0,94
63174700N   22402514548624,8312218,4156124,8109,278-0,94
63175000   25502416359--499312218,4187,2156124,8-1,56
63175000N   25502416359828,3499312218,4187,2156124,8-1,56
63175800   30582818266--562343250202,8171,6--2,43
63175800N   30582818266833,3562343250202,8171,6--2,43
63177000   35703221278--593390296226,2187,2--4,01
63177000N   357032212781038,3593390296226,2187,2--4,01
63178000   40803824595--655437343280,8---6,55
63178000N   408038245951243,3655437343280,8---6,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn