Werkstoff: Stahl verzinkt. Bolzen mit KL-Sicherung.

Das Set besteht aus Bolzen und KL-Sicherung und ist zur Komplettierung von Gabelköpfen DIN 71752 sowie maßgleichen Gabelköpfen ähnlich DIN. KL-Sicherungen können leicht montiert und demontiert werden und sind für Verbindungen geeignet, die öfter und schnell gelöst werden müssen. Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherung vor ungewolltem Kontakt geschützt ist, da sie leicht zu entfernen ist.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
passend für Gabelkopf
[Größe]
Gewicht
[g]
63780100
44 x 8 / 4 x 161,0
63780300
55 x 10 / 5 x 202,8
63780500
66 x 12 / 6 x 243,4
63780700
88 x 16 / 8 x 329,3
63780900
1010 x 20 / 10 x 4017
63781100
1212 x 24 / 12 x 4832
63781300
1414 x 28 / 14 x 5647
63781500
1616 x 32 / 16 X 6470


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn