Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Kettenstähle. Achtung: Für eine Zweifach-Kette sind zwei Stück erforderlich! Bestellangaben: z.B.: Zwei Stück Art.-Nr. 100 801 00, Innenglied Nr. 4/B, Tlg. 8 mm.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10080100
05 B-18,0 x 3,0-1,4
10100100
06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324
10500100
08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/169,0
10600100
10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/816,0
10700100
12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1625,0
10800100
16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm79,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn