Werkstoff: POM-H. Schraube Stahl verzinkt.

Der Kettengleitersatz wird auf dem entsprechenden Spannelement zum einbaufertigen, kostengünstigen Kettenspanner montiert. Die Formgebung des aus hochwertigem Industriekunststoff hergestellten Gleiters erlaubt die beidseitige Benutzung und die großen Radien garantieren hohe Laufruhe. Die maximale Kettengeschwindigkeit soll 1,5 m/sek. nicht überschreiten.

Temperaturbereich: -40° bis +100°C. Spannelement muss separat bestellt werden.
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
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeDIN / ISO-Nr.W
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
R min
[mm]
R max
[mm]
Gewicht
[kg]
14085100
006 B-1M 845744010,217320,05
14085500
108 B-1M 1055965013,923410,10
14085600
210 B-1M 10551266516,640550,12
14085700
312 B-1M 12801487419,547780,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn