Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten bei wechselnden Betriebszuständen, z.B. bei Winkeländerung des Kettentriebes.

  • Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
  • Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
a
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
14041800
06 B-13/8 x 7/32“33-1901720560
14041805
08 B-11/2 x 5/16“33-1901720560
14041806
10 B-15/8 x 3/8“33-1901720560
14041807
12 B-13/4 x 7/16“33-1901720560
14041821
06 B-23/8 x 7/32“33-1901720560
14041825
08 B-21/2 x 5/16“33-1902332600
14041826
10 B-25/8 x 3/8“33-1902332600
14041830
05 B-38 mm x 3 mm33-1901720560
14041831
06 B-33/8 x 7/32“33-1902332600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn