Werkstoff: Stahl Härteklasse 45H, brüniert.

Madenschrauben mit Kegelstumpf und Planfläche (Maß dp). Zur Verwendung als Stellschraube. Die Planfläche schont die Welle.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
l
[mm]
dp min.
[mm]
dp max.
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
61920305
M351,7521,50,17
61920306
M361,7521,50,21
61920308
M381,7521,50,30
61920310
M3101,7521,50,39
61920312
M3121,7521,50,47
61920316
M3161,7521,50,64
61920405
M452,252,520,31
61920406
M462,252,520,38
61920408
M482,252,520,53
61920410
M4102,252,520,68
61920412
M4122,252,520,83
61920416
M4162,252,521,13
61920420
M4202,252,521,42
61920505
M553,23,52,50,42
61920506
M563,23,52,50,54
61920508
M583,23,52,50,78
61920510
M5103,23,52,51,02
61920512
M5123,23,52,51,26
61920516
M5163,23,52,51,74
61920520
M5203,23,52,52,22
61920525
M5253,23,52,52,82
61920606
M663,7430,74
61920608
M683,7431,09
61920610
M6103,7431,44
61920612
M6123,7431,79
61920616
M6163,7432,49
61920620
M6203,7433,19
61920625
M6253,7434,07
61920630
M6303,7434,97
61920808
M885,25,541,88
61920810
M8105,25,542,51
61920812
M8125,25,543,14
61920816
M8165,25,544,40
61920820
M8205,25,545,66
61920825
M8255,25,547,24
61920830
M8305,25,548,81
61920835
M8355,25,5410,41
61920840
M8405,25,5412,00
61921010
M10106,64753,72
61921012
M10126,64754,73
61921016
M10166,64756,73
61921020
M10206,64758,72
61921025
M10256,647511,20
61921030
M10306,647513,70
61921035
M10356,647516,21
61921040
M10406,647518,72
61921045
M10456,647521,23
61921050
M10506,647523,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn