Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, verzinkt. Sichtbare Planfläche feingedreht.  * Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65388743
M312632,52
65388744
M416843,55
65388745
M520105410
65388746
M624126518
65388748
M830168635
65388750
M10362010861
65388752
M12*4022121092


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn