Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
für T-Nuten DIN 650
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65510506VZ   M565,610843
65510508VZ   M587,6131068
65510608VZ   M687,6131068
65510510VZ   M5109,61512614
65510610VZ   M6109,61512614
65510810VZ   M8109,61512614
65510612VZ   M61211,61814722
65510812VZ   M81211,61814722
65511012VZ   M101211,61814722
65510814VZ   M81413,62216834
65511014VZ   M101413,62216834
65511214VZ   M121413,62216834
65511216VZ   M121615,62518950
65511416VZ   M141615,62518950
65511218VZ   M121817,628201068
65511418VZ   M141817,628201068
65511618VZ   M161817,628201068
65511620VZ   M162019,6322412117
65511820VZ   M182019,6322412111
65512022VZ   M202221,6352814155
65512024VZ   M202423,6403216235
65512224VZ   M222423,6403216227
65512428VZ   M242827,6443618315
65513036VZ   M303635,5544422595
65513642VZ   M364241,56552261000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn