Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
A
[mm]
Gewicht
[kg]
64391200   Tr. 12 x 324260,02
64391600   Tr. 16 x 432360,04
64391800   Tr. 18 x 436400,05
64392000   Tr. 20 x 440450,06
64392400   Tr. 24 x 548500,08
64392800   Tr. 28 x 556600,14
64393000   Tr. 30 x 660600,16
64393200   Tr. 32 x 664600,16
64393600   Tr. 36 x 672750,28
64394000   Tr. 40 x 780800,36
64395000   Tr. 50 x 8100900,54
64396000   Tr. 60 x 91201000,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn