Werkstoff: 1.4305. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Bei zweigängigen Gewindetrieben ist die Vorschubbewegung doppelt so hoch wie bei eingängigen Spindeln. Es ist keinerlei Selbsthemmung vorhanden (aufgrund der hohen Steigung). Bezeichnung eines zweigängigen Gewindetriebs, Beispiel Tr. 12 x 6 P3: Tr. = Trapezgewinde. 12 = Außendurchmesser. 6 = Steigung eines Gewindeganges (= axiale Bewegung bei einer Umdrehung). P3 = Abstand zwischen den beiden Gewindegängen.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64599112   Tr. 12 x 6 P310,19110,4157,841,20
64599116   Tr. 16 x 8 P413,64013,90510,802,10
64599120   Tr. 20 x 8 P417,64017,90514,803,15
64599124   Tr. 24 x 10 P521,09421,39417,504,35
64599130   Tr. 30 x 12 P626,54726,88221,907,05
64599140   Tr. 40 x 14 P736,02036,37530,5014,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn