Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
12100200W   06 B-2 9,525 x 5,723/8 x 7/32 7
12500200W   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1617
12600200W   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/824
12700200W   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1639
12800200W   16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm122
12900200W   20 B-231,75 x 19,561 1/4 x 3/4163
12950200W   24 B-238,1 x 25,41 1/2 x 1305


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn