Werkstoff: Kettenräder aus Stahl St40/St50.

Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.

Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. * Spannelement Größe 2 muss aufgebohrt werden.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14053101   06 B-33/8 x 7/3221545,81M10700,25
14053501   08 B-31/2 x 5/162 * und 31561,08M12800,5
14053601   10 B-35/8 x 3/831576,36M12800,95
14053701   12 B-33/4 x 7/1641591,63M201201,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn